Sechskantanker MMS-plus SS 12x120, mit angepresster Scheibe
Art.Nr. 3498172 | EAN 4012196842582
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 12x120 Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spiraldübel Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Dimension 12x120 Dübellänge 120 mm Kopfdurchmesser 22 mm Kopfform sechskant (hexagonal) Länge 120 mm Maß L 120 mm Oberfläche verzinkt Schlüsselweite 15 Schraubsystem sechskant (hexagonal) Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MMS+ SS 12x120 / 3498172 , 0.19MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdf