Senkkopfanker MMS-plus F 7,5x80

Art.Nr. 3498160 | EAN 4012196842681

3498160 / MMS+ F 7.5x80
7,5x80
80 mm
6 mm
15,5 mm
Torx
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Senkkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T40.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube
  • Brandschutz-Schraubanker
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 7,5x80
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spiraldübel
Bohrungsdurchmesser min. 6 mm
Dimension 7,5x80
Dübellänge 80 mm
Farbe zink
Kopfdurchmesser 15,5 mm
Länge 80 mm
Maß L 80 mm
Oberfläche verzinkt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmessung Dübellänge Bohrungsdurchmesser min. Kopfdurchmesser Schraubsystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS+ F 7.5x80 7,5x80 80 mm 6 mm 15,5 mm Torx 3498160
50 Stück 125,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

MMS+ F 7.5x80 / 3498160
Download