Stockschraube HST M6

Art.Nr. 3498152 | EAN 4012197288068

6 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Stockschraube ermöglicht den Einbau der Schelle ASG 732 an Holzbauteilen.
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 145x105x90
Farbe zink
Gehärtet ja
Gewindelänge 32 mm
Kopfdurchmesser 6 mm
Kopfform Senkkopf
Länge 80 mm
Maß D 6 mm
Maß G M6 mm
Maß L 80 mm
Maß L1 32 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 6 mm
Schraubsystem sonstige
Werkstoff Stahl
Zweigängig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schaftdurchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HST 6x50 GA M6 50 mm 6 mm 3498150
100 Stück 29,50 € Preis / 100 Stück
HST 6x80 GA M6 80 mm 6 mm 3498152
100 Stück 35,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

HST 6x80 GA M6 / 3498152
Download