Tellerkopfschraube HT 10
Art.Nr. 3498146 | EAN 4012196563999
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 10x140 Gehärtet ja Kopfdurchmesser 22,5 mm Kopfform Tellerkopf Oberfläche galvanisch verzinkt Schaftdurchmesser 7 mm Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl Zweigängig nein Abmessungen
Länge 140 mm Maß D 10 mm Maß L 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HT 10x140 TD / 3498146 , 0.16MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdf