Tellerkopfschraube HT 6
Typ HT 6x120 TD
|Art.Nr. 3498136
|EAN 4012196563951



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Maß L | 120 mm |
| Maß D | 6 mm |
Technische Daten
| Gehärtet | ja |
|---|---|
| Zweigängig | nein |
| Schraubsystem | Torx |
| Kopfform | Tellerkopf |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
| Kopfdurchmesser | 14 mm |
| Dimension | 6x120 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Maß D
Art.Nr.
HT 6x60 TD
60
6
3498130
HT 6x80 TD
80
6
3498132
HT 6x100 TD
100
6
3498134
HT 6x120 TD
120
6
3498136
Länge
HT 6x60 TD
Art.Nr.
3498130
Länge
60
Maß D
6
HT 6x80 TD
Art.Nr.
3498132
Länge
80
Maß D
6
HT 6x100 TD
Art.Nr.
3498134
Länge
100
Maß D
6
HT 6x120 TD
Art.Nr.
3498136
Länge
120
Maß D
6