Tellerkopfschraube HT 6
Art.Nr. 3498134 | EAN 4012196563944
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6x100 Gehärtet ja Kopfdurchmesser 14 mm Kopfform Tellerkopf Oberfläche galvanisch verzinkt Schaftdurchmesser 4,5 mm Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl Zweigängig nein Abmessungen
Länge 100 mm Maß D 6 mm Maß L 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HT 6x100 TD / 3498134 , 0.20MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdf