Sechskantanker MMS-plus SS 10x95, mit angepresster Scheibe, aus Edelstahl A4
Typ MMS+ SS 10x95 A4
|Art.Nr. 3498128
|EAN 4012196952199



Art.Nr. / Typ
Länge
Abmessung
Bohrungsdurchmesser min.
Dübellänge
Kopfdurchmesser
Schlüsselweite
13
Schraubsystem
sechskant (hexagonal)
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Maß L | 95 mm |
Technische Daten
| Gewinde | 10 |
|---|---|
| Gehärtet | ja |
| Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben | Spiraldübel |
| Abmessung | 10x95 |
| Klemmstärke | 35 mm |
| Schlüsselweite | 13 |
| Gewindedurchmesser ST | 10 |
| Kopfform | sechskant (hexagonal) |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Bohrungsdurchmesser min. | 8 mm |
| Bohrlochtiefe | 80 mm |
| Dübellänge | 95 mm |
| Kopfdurchmesser | 19 mm |
| Dimension | 10x95mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Farbe | edelstahl |
| Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1 | R30, R60, R90, R120 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Abmessung
Schlüsselweite
Schraubsystem
Bohrungsdurchmesser min.
Dübellänge
Kopfdurchmesser
Art.Nr.
MMS+ SS 10x75 A4
75
10x75
13
sechskant (hexagonal)
8
75
19
3498126
MMS+ SS 10x95 A4
95
10x95
13
sechskant (hexagonal)
8
95
19
3498128
Länge
Abmessung
Dübellänge
MMS+ SS 10x75 A4
Art.Nr.
3498126
Länge
75
Abmessung
10x75
Schlüsselweite
13
Schraubsystem
sechskant (hexagonal)
Bohrungsdurchmesser min.
8
Dübellänge
75
Kopfdurchmesser
19
MMS+ SS 10x95 A4
Art.Nr.
3498128
Länge
95
Abmessung
10x95
Schlüsselweite
13
Schraubsystem
sechskant (hexagonal)
Bohrungsdurchmesser min.
8
Dübellänge
95
Kopfdurchmesser
19