Sechskantanker MMS-plus SS 10x75, mit angepresster Scheibe, aus Edelstahl A4

Art.Nr. 3498126 | EAN 4012196952182

8 mm
19 mm
13
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutz-Schraubanker
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 10x75
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spiraldübel
Bohrungsdurchmesser min. 8 mm
Dimension 10x75mm
Dübellänge 75 mm
Kopfdurchmesser 19 mm
Kopfform sechskant (hexagonal)
Länge 75 mm
Maß L 75 mm
Schlüsselweite 13
Schraubsystem sechskant (hexagonal)
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401
Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmessung Dübellänge Bohrungsdurchmesser min. Kopfdurchmesser Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS+ SS 10x75 A4 10x75 75 mm 8 mm 19 mm 13 3498126
25 Stück 1.277,60 € Preis / 100 Stück
MMS+ SS 10x95 A4 10x95 95 mm 8 mm 19 mm 13 3498128
25 Stück 1.405,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

MMS+ SS 10x75 A4 / 3498126
Download