Sechskantanker MMS-plus SS 10x80, mit angepresster Scheibe

Typ MMS+ SS 10x80
|
Art.Nr. 3498124
|
EAN 4012196559626
Art.Nr. / Typ
Länge
Abmessung
Bohrungsdurchmesser min.
Dübellänge
Kopfdurchmesser
Schlüsselweite
13
Schraubsystem
sechskant (hexagonal)

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutz-Schraubanker

Technische Daten

Abmessungen

Länge80 mm
Maß L80 mm

Technische Daten

Gewinde10
Gehärtetja
Ausführung Dübel/Nägel/SchraubenSpiraldübel
Abmessung10 x 80
Klemmstärke30 mm
Schlüsselweite13
Gewindedurchmesser ST10
Kopfformsechskant (hexagonal)
Schraubsystemsechskant (hexagonal)
Bohrungsdurchmesser min.8 mm
Bohrlochtiefe60 mm
Dübellänge80 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Dimension10x80mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ETA ErdbebenbewertungC1
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1R30, R60, R90, R120

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Abmessung
Dübellänge
MMS+ SS 10x80
Art.Nr.
3498124
Länge
80
Abmessung
10 x 80
Schlüsselweite
13
Schraubsystem
sechskant (hexagonal)
Bohrungsdurchmesser min.
8
Dübellänge
80
Kopfdurchmesser
19
MMS+ SS 10x100
Art.Nr.
3498159
Länge
100
Abmessung
10 x 100
Schlüsselweite
13
Schraubsystem
sechskant (hexagonal)
Bohrungsdurchmesser min.
8
Dübellänge
100
Kopfdurchmesser
19