Startseite
/
Produkte/
Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme/
Verankerungen/
Schraubanker/
…
/
Rundkopfanker MMS-plus P 6x50, mit Panhead
Rundkopfanker MMS-plus P 6x50, mit Panhead
Art.Nr. 3498108 | EAN 4012196559657



Art.Nr. / Typ
Abmessung
Dübellänge
Bohrungsdurchmesser min.
5 mm
Kopfdurchmesser
11,2 mm
Schraubsystem
Torx
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 6 x 50 |
---|---|
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben | Spiraldübel |
Bohrungsdurchmesser min. | 5 mm |
Dimension | 6x50mm |
Dübellänge | 50 mm |
Farbe | zink |
Gewinde | 6 |
Kopfdurchmesser | 11,2 mm |
Kopfform | sonstige |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schraubsystem | Torx |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 50 mm |
---|---|
Maß L | 50 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Abmessung
Bohrungsdurchmesser min.
Dübellänge
Kopfdurchmesser
Schraubsystem
Art.Nr.
MMS+ P 6x40
6 x 40
5 mm
40 mm
11,2 mm
Torx
3498105
MMS+ P 6x50
6 x 50
5 mm
50 mm
11,2 mm
Torx
3498108
Abmessung
Dübellänge
MMS+ P 6x40
Art.Nr.
3498105
Abmessung
6 x 40
Bohrungsdurchmesser min.
5 mm
Dübellänge
40 mm
Kopfdurchmesser
11,2 mm
Schraubsystem
Torx
MMS+ P 6x50
Art.Nr.
3498108
Abmessung
6 x 50
Schraubsystem
Torx
Bohrungsdurchmesser min.
5 mm
Kopfdurchmesser
11,2 mm
Dübellänge
50 mm