Rundkopfanker MMS-plus P 6x40, mit Panhead
Art.Nr. 3498105 | EAN 4012196952175
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 6 x 40 Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spiraldübel Bohrungsdurchmesser min. 5 mm Dimension 6x40mm Dübellänge 40 mm Kopfdurchmesser 11,2 mm Kopfform sonstige Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 40 mm Maß L 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MMS+ P 6x40 / 3498105 , 0.22MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme GU MMS-plus Brand_Mauerwerk , 0.03MB , PDFGutachterliche-Stellungnahme ETA 15-0784 MMS-plus , 6.01MB , pdf