Schraube für Trennstegbefestigung, KRS 6x30
Art.Nr. 3498100 | EAN 4012195850069
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, zur Befestigung von Trennstegen im Kanal.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6x30 Farbe zink Gewindedurchmesser ST 6 Kopfform sonstige Maß D 11,6 mm Maß d 6 mm Maß L 30 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KRS 6x30 / 3498100 , 0.18MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdf