Schraube für Kabelbefestigung, KRS 5x20
Art.Nr. 3498098 | EAN 4012195918912
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S, zur Befestigung von Kabelschellen im Kanal. Erforderliche Plattendicke mindestens 20 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 5x20 Gewindedurchmesser ST 5 Kopfform sonstige Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 20 mm Maß D 9,6 mm Maß d 5 mm Maß L 20 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KRS 5x20 / 3498098 , 0.34MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdf