Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Verbinder/
…
/
Verbinderschraube
Verbinderschraube
Art.Nr. 3498092 | EAN 4012196029099



Art.Nr. / Typ
3498092 / PLM SF 4x8
Länge
8 mm
Gewindelänge
8 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Selbstfurchende Schraube zur Fixierung der Brandschutzkanäle Metall sowie aller Formteile auf den Auflagern bei abgehängter Montage.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | M4x8 |
---|---|
Farbe | zink |
Gewinde metrisch | 4 |
Gewindelänge | 8 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 8 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (8)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewindelänge
Art.Nr.
PLM SF 4x8
8 mm
8 mm
3498092
PLM SF 4x8
Art.Nr.
3498092
Länge
8 mm
Gewindelänge
8 mm