Auspresspistole für 10:1 Koaxialkartuschen

Art.Nr. 3497909 | EAN 4012196464678

3497909 / VM-P 380 Profi
380 ml
420 ml
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hochwertige 2-Komponenten-Kartuschenpistole. Die Parallelbewegung des Abzugs zum Haltegriff sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Passend für den Injektionsmörtel Typ VMU plus 420.
Technische Daten

Technische Daten

Farbe schwarz
Griff klappbar nein
Max. Kartuschendurchmesser 62 mm
Max. Kartuschenlänge 180 mm
PU-Schaum-Pistole nein
Volumen Kartusche max. 420 ml
Volumen Kartusche min. 380 ml
Werkstoff Kunststoff
Alle Typen

Alle Typen

Typ Volumen Kartusche min. Volumen Kartusche max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VM-P 380 Profi 380 ml 420 ml 3497909
1 Stück 294,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

VM-P 380 Profi / 3497909
Download