Auspresspistole für Standard-Kartuschen und Side-by-side-Kartuschen

Art.Nr. 3497906 | EAN 4012196464661

3497906 / VM-P 345 Profi
150 ml
345 ml
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Side-by-side-Kartuschenpistole für den Einsatz von Standardkartuschen oder Side-by-side-Kartuschen. Die Kartuschenpistole ist passend für den Injektionsmörtel VMU plus 280 und kann auch zur Verarbeitung von normalen 300-ml-Kartuschen verwendet werden.
Technische Daten

Technische Daten

Farbe schwarz
Griff klappbar nein
Max. Kartuschendurchmesser 50 mm
Max. Kartuschenlänge 213 mm
PU-Schaum-Pistole nein
Volumen Kartusche max. 345 ml
Volumen Kartusche min. 150 ml
Werkstoff Kunststoff
Alle Typen

Alle Typen

Typ Volumen Kartusche min. Volumen Kartusche max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VM-P 345 Profi 150 ml 345 ml 3497906
1 Stück 294,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

VM-P 345 Profi / 3497906
Download