Stahl-Reinigungsbürste
Art.Nr. 3497876 | EAN 4012196606993
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten.
Die Stahldrahtbürste wird mit einem Gewindeanschluss auf einem SDS-Adapter fixiert, um die Bohrlöcher mit einer Bohrmaschine zu reinigen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung gerade Dimension 200x18 Durchmesser 18 mm Geeignet für Bohrmaschinen ja Geeignet für Winkelschleifer nein Gewinde M6 Länge 200 mm Maß L 200 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Rostfreier Stahl ja Stiftanschluss ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 18 M 6 / 3497876 , 0.16MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfMontageanleitung Montageanweisung Injektionssystem VMU plus II , 2.03MB , pdf