Stahl-Reinigungsbürste

Art.Nr. 3497875 | EAN 4012196615384

M6
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten.
Die Stahldrahtbürste wird mit einem Gewindeanschluss auf einem SDS-Adapter fixiert, um die Bohrlöcher mit einer Bohrmaschine zu reinigen.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung gerade
Durchmesser 16 mm
Farbe zink
Geeignet für Bohrmaschinen ja
Geeignet für Winkelschleifer nein
Gewinde M6
Länge 190 mm
Maß L 190 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Rostfreier Stahl ja
Stiftanschluss ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 10 M 6 130 mm M6 3497870
1 Stück 30,40 € Preis / 1 Stück
RB 12 M 6 140 mm M6 3497872
1 Stück 32,60 € Preis / 1 Stück
RB 14 M 6 180 mm M6 3497874
1 Stück 32,80 € Preis / 1 Stück
RB 16 M 6 190 mm M6 3497875
1 Stück 33,10 € Preis / 1 Stück
RB 18 M 6 200 mm M6 3497876
1 Stück 34,00 € Preis / 1 Stück
RB 20 M 6 220 mm M6 3497878
1 Stück 34,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SDS-Adapter SDS-Adapter RBL M6 SDS 3497915
1 Stück 101,40 € Preis / 1 Stück
SDS-Verlängerung SDS-Verlängerung RB-L 150 M6 3497932
1 Stück 32,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

RB 16 M 6 / 3497875
Download