Stahl-Reinigungsbürste
Art.Nr. 3497872 | EAN 4012196606955
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten.
Die Stahldrahtbürste wird mit einem Gewindeanschluss auf einem SDS-Adapter fixiert, um die Bohrlöcher mit einer Bohrmaschine zu reinigen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung gerade Dimension 140x12 Durchmesser 12 mm Geeignet für Bohrmaschinen ja Geeignet für Winkelschleifer nein Gewinde M6 Oberfläche galvanisch verzinkt Rostfreier Stahl ja Stiftanschluss ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 140 mm Maß L 140 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 12 M 6 / 3497872 , 0.16MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfMontageanleitung Montageanweisung Injektionssystem VMU plus II , 2.03MB , pdf