Stahl-Reinigungsbürste
Art.Nr. 3497870 | EAN 4012196606948
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten.
Die Stahldrahtbürste wird mit einem Gewindeanschluss auf einem SDS-Adapter fixiert, um die Bohrlöcher mit einer Bohrmaschine zu reinigen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung gerade Dimension 12x130 Durchmesser 10 mm Geeignet für Bohrmaschinen ja Geeignet für Winkelschleifer nein Gewinde M6 Oberfläche galvanisch verzinkt Rostfreier Stahl ja Stiftanschluss ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 10 mm Länge 130 mm Maß L 130 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 10 M 6 / 3497870 , 0.16MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfMontageanleitung Montageanweisung Injektionssystem VMU plus II , 2.03MB , pdf