Kunststoff-Siebhülse

Art.Nr. 3497864 | EAN 4012196606924

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Kunststoff-Siebhülse ist eine Ergänzung zur Ankerstange oder Innengewindehülse und dient der Montage von Bauteilen an Mauerwerk.

Die Kunststoff-Siebhülse VM-SH 12x80 wird mit der Ankerstange VMU-A 8x110 montiert.

Die Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 wird mit den Ankerstangen VMU-A 10x130 und VMU-A 10x150 oder der Innengewindehülse VMU-IG M6x80 montiert.

Die Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x130 wird mit der Ankerstange VMU-A 10x150 montiert.

Die Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 wird mit der Ankerstange VMU-A 12x155 oder den Innengewindehülse VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 montiert.


Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einstecken
Farbe weiß
Länge 130 mm
Maß d 16 mm
Maß L 130 mm
Mit Flansch ja
Selbstschneidend nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß d Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VMU-SH 12x80 80 mm 12 mm 3497860
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
VMU-SH 16x85 85 mm 16 mm 3497862
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
VMU-SH 16x130 130 mm 16 mm 3497864
10 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
VMU-SH 20x85 85 mm 20 mm 3497866
10 Stück 2,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

VMU-SH 16x130 / 3497864
Download