Ankerstange
Typ VMU-A 10-130vz
|Art.Nr. 3497822
|EAN 4012196606764



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß d
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Mit der Ankerstange und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden aus Mauerwerk befestigt. Das System wird auch zur Befestigung in Decken aus Beton angewendet. An Wänden aus Beton und Vollstein wird die Ankerstange nur mit dem Injektionsmörtel VMU plus montiert, ohne Siebhülse.
Die Ankerstange VMU-A 8x110 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 12x80 oder VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x130 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x150 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 oder VM-SH 16x130 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 12x155 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 8x110 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 12x80 oder VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x130 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x150 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 oder VM-SH 16x130 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 12x155 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Maß L | 130 mm |
| Maß d | 10 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Festigkeitsklasse | 5.8 |
| Tiefenmarkierung | ja |
| Mit Außengewinde | ja |
| Schlüsselweite | 17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | 130x8,2 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Maß d
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
VMU-A 8-110vz
110
8
M8
13
3497820
VMU-A 10-130vz
130
10
M10
17
3497822
VMU-A 10-150vz
150
10
M10
17
3497824
VMU-A 12-155vz
155
12
M12
19
3497826
Länge
Maß d
Gewinde
Schlüsselweite
VMU-A 8-110vz
Art.Nr.
3497820
Länge
110
Maß d
8
Gewinde
M8
Schlüsselweite
13
VMU-A 10-130vz
Art.Nr.
3497822
Länge
130
Maß d
10
Gewinde
M10
Schlüsselweite
17
VMU-A 10-150vz
Art.Nr.
3497824
Länge
150
Maß d
10
Gewinde
M10
Schlüsselweite
17
VMU-A 12-155vz
Art.Nr.
3497826
Länge
155
Maß d
12
Gewinde
M12
Schlüsselweite
19