Injektionsmörtel in Kartusche 420 ml
Art.Nr. 3497803 | EAN 4012196606986
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStyrenfreier Vinylester-Verbundmörtel zur spreizfreien Verankerung hoher Lasten mit Gewinde-Ankerstangen. Koaxialkartusche inklusive 1 Mischrohr, zu verarbeiten mit Auspresspistole Typ VM-P 380 Profi.
Europäische Technische Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk aus Voll- und Lochziegeln. Erdbebensicher in Beton gemäß Kategorie C1. Brandschutztechnische Zulassung für Beton und Mauerwerk mit Feuerwiderstandsklassen bis 120 Minuten.
Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C (Beton), Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +120°C (in Beton). Bei dunkler, kühler und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Kleber Bau/Montage Aushärteverfahren 2-Komponenten Dimension 420ml Farbe grau Inhalt 420 ml Lieferform Kartusche Mit Pinsel nein Transparent nein Werkstoff Spezialmörtel - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VMU plus 420 / 3497803 , 0.11MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfPrüfbericht VMU-Plus-Brand-Beton , 0.03MB , PDFGutachterliche-Stellungnahme ETA 11 0415 VMU-Plus-Beton , 5.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme ETA 13-0909 VMU-Plus-Mauerwerk , 0.12MB , PDFMontageanleitung Montageanweisung Injektionssystem VMU plus II , 2.03MB , pdfSicherheitsdatenblatt Injektionsmörtel VMU Komponente A Harz , 0.11MB , pdfSicherheitsdatenblatt Injektionsmörtel VMU Komponente B (Härter) , 0.10MB , pdf