Porenbetondübel mit Innengewinde M8

Art.Nr. 3497702 | EAN 4012196652785

3497702 / PBD i M8
82 mm
M8
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Blanko
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Dimension 82x14
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 25 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 82 mm
Maß L 82 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD i M8 82 mm M8 3497702
25 Stück 536,30 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Setzwerkzeug für Handhammer Setzwerkzeug für Handhammer EWP 8 i 3497722
1 Stück 36,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

PBD i M8 / 3497702
Download