Porenbetondübel mit Außengewinde M10
Typ PBD M10x10
|Art.Nr. 3497616
|EAN 4012196652426



Art.Nr. / Typ
3497616 / PBD M10x10
Gewinde
M10
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
Ausführung mit Außengewinde. Für eine Brandbelastung bis zu 120 Minuten geeignet, Lastwerte der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnehmen (gilt für Porenbeton der Festigkeitsklassen min. 3,3).
Für die Montage ist ein Setzwerkzeug erforderlich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Maß L | 90 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Klemmstärke | 10 mm |
| Ausführung | zum Einschlagen |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | 90x14 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
PBD M10x10
90
M10
3497616
PBD M10x10
Art.Nr.
3497616
Länge
90
Gewinde
M10