Porenbetondübel mit Außengewinde M8
Art.Nr. 3497608 | EAN 4012196652365
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBrandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Dimension 88x12 Farbe zink Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Klemmstärke 10 mm Länge 88 mm Maß L 88 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PBD M8x10 / 3497608 , 0.23MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PBD , 0.08MB , pdf