Porenbetondübel mit Außengewinde M6
Art.Nr. 3497600 | EAN 4012196652297
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Dimension 86x10 Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Gewindeart metrisch Klemmstärke 10 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 86 mm Maß L 86 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PBD M6x10 / 3497600 , 0.19MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PBD , 0.08MB , pdf