Markierungs-Spreizwerkzeug für Einschlaganker

Art.Nr. 3492978 | EAN 4012196412051

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Markierungsspreizwerkzeug mit Handschutz für Einschlaganker des Typs E.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Farbe zink
Gewinde M12
Länge 240 mm
Mit Handschutz ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Stiftmaß 12 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
E-MSH 6x25 225 mm M6 3492964
1 Stück 59,30 € Preis / 1 Stück
E-MSH 8x25 225 mm M8 3492966
1 Stück 62,70 € Preis / 1 Stück
E-MSH 8x30 230 mm M8 3492968
1 Stück 65,80 € Preis / 1 Stück
E-MSH 10x25 230 mm M10 3492971
1 Stück 77,10 € Preis / 1 Stück
E-MSH 12x25 235 mm M12 3492973
1 Stück 95,70 € Preis / 1 Stück
E-MSH 10x40 235 mm M10 3492974
1 Stück 83,10 € Preis / 1 Stück
E-MSH 12x50 240 mm M12 3492978
1 Stück 106,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

E-MSH 12x50 / 3492978
Download