Einschlaganker, Ausführung mit Kragen
Art.Nr. 3492020 | EAN 4012196709618
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEinschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Einschlag Befestigungsvorrichtung sonstige Bohrlochtiefe 25 mm Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Dimension 8x25 Einschraubtiefe max. 12 mm Einschraubtiefe min. 8 mm Farbe zink Geeignet für Baustoff Beton Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Länge 25 mm Maß L 25 mm Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Oberfläche galvanisch verzinkt Selbstbohrend nein Werkstoff Stahl Zulässiger Lastbereich Zugzone 1,9 Zulassungen vorhanden ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ES M 8x25 / 3492020 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung ES M 8x25 / 3492020 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung ES M 8x25 / 3492020 , 0.31MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Mehrfachbefestigung Einschlaganker E, ES , 4.05MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Einfachbefestigung Einschlaganker E, ES , 2.82MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Hohldeckenanker Easy , 0.98MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Einschlaganker E , 0.98MB , pdf