Einschlaganker, Ausführung mit Kragen
Art.Nr. 3492012 | EAN 4012196709595
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Einschlag Befestigungsvorrichtung sonstige Bohrlochtiefe 50 mm Bohrungsdurchmesser min. 15 mm Dimension 12x50 Einschraubtiefe max. 18 mm Einschraubtiefe min. 13 mm Geeignet für Baustoff Beton Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Länge 50 mm Maß L 50 mm Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Selbstbohrend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulässiger Lastbereich Zugzone 2,4 Zulassungen vorhanden ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ES M 12x50 A4 / 3492012 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung ES M 12x50 A4 / 3492012 , 0.31MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Mehrfachbefestigung Einschlaganker E, ES , 4.05MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Einfachbefestigung Einschlaganker E, ES , 2.82MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Hohldeckenanker Easy , 0.98MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Einschlaganker E , 0.98MB , pdf