Einschlaganker, Ausführung mit Kragen
Art.Nr. 3492008 | EAN 4012196709564
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Einschlag Befestigungsvorrichtung sonstige Bohrlochtiefe 40 mm Bohrungsdurchmesser min. 12 mm Dimension 10x40 Einschraubtiefe max. 15 mm Einschraubtiefe min. 11 mm Geeignet für Baustoff Beton Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Selbstbohrend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulässiger Lastbereich Zugzone 2 Zulassungen vorhanden ja Abmessungen
Länge 40 mm Maß L 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ES M 10x40 A4 / 3492008 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung ES M 10x40 A4 / 3492008 , 0.31MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Einfachbefestigung Einschlaganker E, ES , 2.82MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Mehrfachbefestigung Einschlaganker E, ES , 4.05MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Hohldeckenanker Easy , 0.98MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Einschlaganker E , 0.98MB , pdf