Einschlaganker, Ausführung mit Kragen
Art.Nr. 3492003 | EAN 4012196709557
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Einschlag Befestigungsvorrichtung sonstige Bohrlochtiefe 30 mm Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Dimension 8x30 Einschraubtiefe max. 13 mm Einschraubtiefe min. 9 mm Geeignet für Baustoff Beton Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Länge 30 mm Maß L 30 mm Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Selbstbohrend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulässiger Lastbereich Zugzone 1,7 Zulassungen vorhanden ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ES M 8x30 A4 / 3492003 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung ES M 8x30 A4 / 3492003 , 0.31MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Mehrfachbefestigung Einschlaganker E, ES , 4.05MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Einfachbefestigung Einschlaganker E, ES , 2.82MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Hohldeckenanker Easy , 0.98MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Einschlaganker E , 0.98MB , pdf