Startseite

Metallspreizdübel

Art.Nr. 3484629 | EAN 4012195683353

Art.Nr. / Typ
Durchmesser
Länge
Bohrungsdurchmesser min.
Bohrlochtiefe

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Einsatzgebiete: Gasbeton, Leichtbeton, Poroton, Bims, Gips, Lochziegel und Vollziegel. Einschlagbar in Porenbeton (Gasbeton) niederer Festigkeit ohne Bohren. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

AusführungSpreizdübel
Bohrlochtiefe38 mm
Bohrungsdurchmesser max.9 mm
Bohrungsdurchmesser min.7 mm
Dimension6x32mm
Durchmesser6 mm
Geeignet für BaustoffPorenbeton
Geeignet für Befestigung mit Kabelbindernein
Geeignet für Sechskant-Holzschraubenein
Holzschrauben5-6
Mit Schraubennein
Oberflächegalvanisch verzinkt, transparent passiviert
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge32 mm
Maß D6 mm
Maß L32 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Durchmesser
Länge
Bohrungsdurchmesser min.
Bohrlochtiefe
MD 5 GTP
Art.Nr.
3484602
Durchmesser
5 mm
Länge
30 mm
Bohrungsdurchmesser min.
5 mm
Bohrlochtiefe
35 mm
MD 6 GTP
Art.Nr.
3484629
Bohrungsdurchmesser min.
7 mm
Bohrlochtiefe
38 mm
Länge
32 mm
Durchmesser
6 mm