Gipskartonschraube
Art.Nr. 3483239 | EAN 4012195418207
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten.
Min. Plattenstärke: 5 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø6x25 Durchmesser 7,5 mm Mit Gewinde ja Mit Schrauben nein Werkstoff Zinkdruckguss Zulässiger Lastbereich Zugzone 0,04 Abmessungen
Länge 26,4 mm Maß D 7,5 mm Maß L 26,4 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 GKSM 6x25 / 3483239 , 0.11MB , pdf