Gipskartondübel
Art.Nr. 3483214 | EAN 4012195418191
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten.
Mind. Plattenstärke: 12 mm
für Ø 4,5 mm Golden Sprint oder Sprint Schrauben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gipskartondübel Dimension Ø12x30 Durchmesser 12 mm Mit Gewinde ja Mit Schrauben nein Werkstoff Zinkdruckguss Zulässiger Lastbereich Zugzone 0,04 Abmessungen
Länge 30 mm Maß D 12 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 GKDM 12x30 / 3483214 , 0.18MB , pdf