Messingspreizdübel
Art.Nr. 3483096 | EAN 4012195311294
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatzgebiete: Vollziegel, Beton, Holz. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Spreizdübel Auszugwerte 9000 N Bohrlochtiefe 53 mm Bohrungsdurchmesser min. 12 mm Bruchlast 12 kN Dimension M10 Durchmesser 12 mm Geeignet für Baustoff Beton Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein Gewinde M10 Mit Schrauben nein Werkstoff Messing Abmessungen
Länge 34 mm Maß D 12 mm Maß L 34 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 865 M10x34 / 3483096 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung 865 M10x34 / 3483096 , 0.05MB , pdf