Messingspreizdübel
Art.Nr. 3483088 | EAN 4012195311232
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatzgebiete: Vollziegel, Beton, Holz. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Spreizdübel Auszugwerte 7000 N Bohrlochtiefe 41 mm Bohrungsdurchmesser min. 11 mm Dimension M8 Durchmesser 10 mm Geeignet für Baustoff Beton Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein Gewinde M8 Mit Schrauben nein Werkstoff Messing Abmessungen
Länge 30 mm Maß D 10 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 865 M8x30 / 3483088 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 865 M8x30 / 3483088 , 0.05MB , pdf