Messingspreizdübel
Art.Nr. 3483061 | EAN 4012195311171
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einsatzgebiete: Vollziegel, Beton, Holz. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Spreizdübel Auszugwerte 6000 N Bohrlochtiefe 32 mm Bohrungsdurchmesser min. 8 mm Dimension M6 Durchmesser 7,5 mm Geeignet für Baustoff Beton Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein Gewinde M6 Mit Schrauben nein Werkstoff Messing Abmessungen
Länge 24 mm Maß D 7,5 mm Maß L 24 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 865 M6x24 / 3483061 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung 865 M6x24 / 3483061 , 0.05MB , pdf