Kippdübel

Art.Nr. 3482707 | EAN 4012195239475

100 mm
2,4 kN
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Inklusive Mutter und großer U-Scheibe.
Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten.
Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre,
Kabeltrassen usw.
* Abhängig von der Stärke des Deckenprofils.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung mit Gewindeschaft
Bohrloch 22 mm
Bohrungsdurchmesser min. 22 mm
Bruchlast 2,4 kN
Dimension M8x100mm
Gewinde M8
Gewindeart metrisch
Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe 75 mm
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohrungsdurchmesser min. Bruchlast Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KD 8 100 100 mm 22 mm 2,4 kN M8 3482707
25 Stück 886,55 € Preis / 100 Stück
KD 10 100 100 mm 25 mm 2,4 kN M10 3482758
25 Stück 1.028,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

KD 8 100 / 3482707
Download