- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Gewindeschaft Bohrungsdurchmesser min. 13 mm Bruchlast 0,5 kN Dimension M4x100mm Gewinde M4 Gewindeart metrisch Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 458 M4x100 G / 3482154 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 458 M4x100 G / 3482154 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch