- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Gewindeschaft Bohrloch 13 mm Bohrungsdurchmesser min. 13 mm Bruchlast 0,7 kN Dimension M5x100mm Gewinde M5 Gewindeart metrisch Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 456 M5x100 G / 3482103 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 456 M5x100 G / 3482103 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch