- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken.
Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Deckenhaken Bohrloch 13 mm Bohrungsdurchmesser min. 13 mm Bruchlast 0,4 kN Dimension M5x100mm Gewinde M5 Gewindeart metrisch Hakendurchmesser 16 mm Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 100 mm Maß L 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 455 M5x100 G / 3482073 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 455 M5x100 G / 3482073 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch