- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken.
Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Deckenhaken Bohrloch 13 mm Bohrungsdurchmesser min. 13 mm Bruchlast 0,4 kN Dimension M5x65mm Gewinde M5 Gewindeart metrisch Hakendurchmesser 16 mm Länge 65 mm Maß L 65 mm Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 455 M5x65 G / 3482057 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung 455 M5x65 G / 3482057 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch