- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken.
Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Deckenhaken Bohrloch 16 mm Bohrungsdurchmesser min. 16 mm Bruchlast 0,7 kN Dimension M6x100mm Gewinde M6 Gewindeart metrisch Hakendurchmesser 16 mm Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 100 mm Maß L 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 454 M6x100 G / 3482030 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 454 M6x100 G / 3482030 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch