- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Gewindeschaft Bohrloch 16 mm Bohrungsdurchmesser min. 16 mm Bruchlast 0,7 kN Dimension M6x100mm Gewinde M6 Gewindeart metrisch Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 453 M6x100 G / 3482014 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 453 M6x100 G / 3482014 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch