Federklappdübel

Art.Nr. 3481778 | EAN 4012195432975

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Deckenhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter, Achse aus Stahl.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung mit Deckenhaken
Bohrloch 14 mm
Bohrungsdurchmesser min. 14 mm
Bruchlast 0,4 kN
Dimension M4x70mm
Gewinde M4
Gewindeart metrisch
Länge 70 mm
Mindest-Hohlraumtiefe 35 mm
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
452 M4x70 G 3481778
50 Stück 586,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

452 M4x70 G / 3481778
Download