Federklappdübel
Art.Nr. 3481662 | EAN 4012195432852
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Gewindestange und Messingschlitzmutter; Achse aus Messing.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Gewindeschaft Bohrloch 14 mm Bohrungsdurchmesser min. 14 mm Bruchlast 0,2 kN Dimension M4x95mm Gewinde M4 Gewindeart metrisch Mindest-Hohlraumtiefe 35 mm Mit Unterlegscheibe nein Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 451 M4x95 G / 3481662 , 0.14MB , pdf