Federklappdübel
Art.Nr. 3481611 | EAN 4012195442936
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMit Gewindestange, U-Scheibe und Sechskantmutter; Achse aus Stahl.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Gewindeschaft Bohrloch 14 mm Bohrungsdurchmesser min. 14 mm Bruchlast 0,2 kN Dimension M4x95mm Gewinde M4 Gewindeart metrisch Länge 90 mm Mindest-Hohlraumtiefe 35 mm Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 450 M4x95 G / 3481611 , 0.18MB , pdf