- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenhaken M6x125mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bruchlast 0,8 kN Dimension M6x125mm Gewinde M6 Gewindelänge 85 mm Hakendurchmesser 16 mm Kunststoffummantelt nein Länge 125 mm Maß d Ø 5,2 mm Maß L 85 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 867 M6X125 G / 3470237 , 0.18MB , pdf
Deutschland - Deutsch