Deckenhaken
Art.Nr. 3470210 | EAN 4012195309314



Art.Nr. / Typ
Bruchlast
Maß L
Gewinde
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Deckenhaken M6x95mm
Technische Daten
Technische Daten
Bruchlast | 0,8 kN |
---|---|
Dimension | M6x95mm |
Gewinde | M6 |
Gewindelänge | 55 mm |
Hakendurchmesser | 16 mm |
Kunststoffummantelt | nein |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 95 mm |
---|---|
Maß d Ø | 5,2 mm |
Maß L | 55 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Bruchlast
Maß L
Gewinde
Art.Nr.
867 M5X125 G
0,4 kN
90 mm
M5
3470148
867 M6X 95 G
0,8 kN
55 mm
M6
3470210
867 M6X125 G
0,8 kN
85 mm
M6
3470237
Bruchlast
Maß L
Gewinde
867 M5X125 G
Art.Nr.
3470148
Bruchlast
0,4 kN
Maß L
90 mm
Gewinde
M5
867 M6X 95 G
Art.Nr.
3470210
Bruchlast
0,8 kN
Gewinde
M6
Maß L
55 mm
867 M6X125 G
Art.Nr.
3470237
Bruchlast
0,8 kN
Maß L
85 mm
Gewinde
M6